Systemreferenz
Greifer für Zylinderköpfe
Systemlösungen | Mobilität | Automobil | Antriebsstrang für Verbrennungsmotoren

2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie GH6000

- Über Zahnrad synchronisierter Direktantrieb
- T-Nutenführung für maximale Kräfte und Momentenaufnahme
1. 2-Backen-Parallelgreifer

- Über Zahnrad synchronisierter Direktantrieb
- T-Nutenführung für maximale Kräfte und Momentenaufnahme
Herausforderung
Beim Be- und Entladen von Werkzeugmaschinen musste auf die sehr unterschiedlichen Geometrien der Bauteile Rücksicht genommen werden.
Lösung
Als Lösung verwendete man einen Z-Ausgleich als Auffahrschutz sowie einen Standard-Großhubgreifer der GH-Serie. Die Sicherung der Bauteile erfolgt durch eine im Greifer integrierte Feder.
Highlights und Technische Daten
- IP40
- Pneumatisch
- Außengreifen
- Greifkraftsicherung bei Feder
Technische Daten
Antriebsart | pneumatisch |
Greifkraft max. | 1280 [N] |
Greifkonzept | Formschluss |
Greifsicherung | Feder |
Hub max. | 60 [mm] |
IP Klasse | IP40 |
Systemgewicht | 30 [kg] |
Werkstückgewicht max. | 12 [kg] |
Werkstücktemperatur max. | 80 [°C] |
Verbaute Standardkomponenten